17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • シース・保護管径(φ)

    ~mm
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 21日以内

汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

素子種類Pt100 Ω
階級B 級
素子数シングル
シース材質SUS316
リード線種ビニール
端子M3Y

規格表

スリーブ寸法

D外径
φ 3.2φ 8
φ 4.8
φ 6.4
φ 8.0φ 10

商品特長詳細

測温範囲

D
シース-200 ~ 500℃
FEPチューブ-60 ~ 200℃

* リード: ~ 60℃
* スリーブ: ~ 80℃

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

シース・保護管径

(φ)

シース・保護管長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
3.2
100
10
1個
4
3.2
100
10
1個
2
3.2
150
10
1個
4
3.2
150
10
1個
2
3.2
200
10
1個
4
3.2
200
10
1個
2
3.2
350
10
1個
4
3.2
350
10
1個
2
4.8
100
10
1個
4
4.8
100
10
1個
2
4.8
150
10
1個
4
4.8
150
10
1個
2
4.8
200
10
1個
4
4.8
200
10
1個
2
4.8
350
10
1個
4
4.8
350
10
1個
2
6.4
100
10
1個
4
6.4
100
10
1個
2
6.4
150
10
1個
4
6.4
150
10
1個
2
6.4
200
10
1個
4
6.4
200
10
1個
2
6.4
350
10
1個
4
6.4
350
10
1個
2
8.0
100
10
1個
4
8.0
100
10
1個
2
8.0
150
10
1個
4
8.0
150
10
1個
2
8.0
200
10
1個
4
8.0
200
10
1個
2
8.0
350
10
1個
4
8.0
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,199
( 12,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,386
( 12,525 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,386
( 12,525 )
8日目
11,199
( 12,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,386
( 12,525 )
8日目
12,599
( 13,859 )
4日目
12,786
( 14,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
12,599
( 13,859 )
8日目
12,786
( 14,065 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
12,599
( 13,859 )
8日目
12,972
( 14,269 )
8日目
11,199
( 12,319 )
21日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
11,199
( 12,319 )
8日目
11,572
( 12,729 )
8日目
12,132
( 13,345 )
8日目
12,506
( 13,757 )
8日目

詳細情報

基本情報

シース白金測温抵抗体。ビニールリード線の商品です。シース・保護管径は4種、シース・保護管長さは5種ご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
冷蔵庫温度測定
3
満足度:3.0
冷蔵庫の温度測定に使用。 ptはマイナス温度帯まで計測可能なので選定。 先端の形状がもっと選定出来ればさらに良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体
メーカー日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測日本電測
通常価格11,199-5,889 -13,899 -9,889 -5,989 -5,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目
種類測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体
測温抵抗体 導線形式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレートストレートストレートプレートストレートストレート
取付部形状スリーブなしなしなしネジ付フランジ付
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング