メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

型番:

OF-30LRA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OF-30LRAの仕様・寸法情報

使用流体
形状
U形
本体材質
ZDC2
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1/8B(6A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1/8B(6A)
最高使用圧力(MPa)
0.1
フィルター
濾紙30μ
使用流体詳細
JIS1号灯油(白灯油)
バルブ供給側/制御側入れ替え
不可
販売単位数量
1

型番リスト

表示件数
型番
OF-30LRA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8の型番OF-30LRAのページです。 型番OF-30LRAに関する仕様情報を記載しております。
OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4
OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,2911,3921,2911,4322,864 -1,274
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
使用流体
形状U形U形U形U形U形U形
本体材質ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)3/8B(10A)1/4B(8A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング