メカニカル部品技術窓口
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。【特長】・流体への異物混入を防ぐ・燃焼不良等のトラブ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 組合せ | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高許容圧力 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ | フィルター | |||
| PC | 濾紙 | JIS1号灯油 (白灯油) | -20℃~60℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | ||||
| 組合せ | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高許容圧力 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ | フィルター | |||
| ADC12 ZDC2 | 濾紙 | JIS1号灯油(白灯油) | -20℃~80℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | A重油 [JIS1号灯油(白灯油)] | |||
使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなるので注意してください。
タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにする必要があります。
樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。

PCカップの外観(直径、オーリング、高さ)
PCカップ
寸法 : 直径×高さ : Φ38(直径38mm)×52.5mm
オーリング
内径寸法 : Φ37.2(直径37.2mm)
注意
PCカップはA重油には使用できません。

フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC

部分図
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ZDC2 |
| 2 | 締付ナット | ZDC2 |
| 3 | カップ | PC |
| 4 | フィルター | 濾紙 |
| 5 | オーリング | NBR |
| 6 | スピンドル | C3604BD |
| 7 | 押えナット | ZDC2 |
| 8 | ハンドル | ZDC2 |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 9 | グランパッキン | NBR |
| 10 | 座金大 | C2801P |
| 11 | 座金小 | C2801P |
| 12 | セムスビス | SUS |
| 13 | バネ座金 | S12C |
| 14 | エアー抜ビス | C2700W |
| 15 | オーリング | NBR |
| 16 | 浮玉 | PP |
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。
【特長】
・流体への異物混入を防ぐ
・燃焼不良等のトラブルを防ぐ
・国内生産品
・カップはPCを使用している
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレーナ
4通常価格(税別):10,240円~

キッツ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
4.8通常価格(税別):3,792円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
4.5通常価格(税別):9,769円~

ベン
KY-4,4N型 ストレーナ
4.5通常価格(税別):3,489円~

オンダ製作所
ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型
4.7通常価格(税別):4,997円~

ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-5シリーズ
3.6通常価格(税別):2,984円~

オンダ製作所
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
0通常価格(税別):3,931円~

オンダ製作所
OF-15L型 オイルストレーナー R1/8×φ8ホース
0通常価格(税別):1,484円~

スリーエム工業
ステンレス製底付き型テンポラリーストレーナー
0通常価格(税別):20,865円~