メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

型番:

OF-70LVA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OF-70LVAの仕様・寸法情報

使用流体
形状
U形
本体材質
ZDC2
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
0.1
フィルター
濾紙40μ
使用流体詳細
JIS1号灯油(白灯油)
バルブ供給側/制御側入れ替え
不可
販売単位数量
1

商品情報

外形図

OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 外形図01

製品仕様

部品表

No.部品名材質
1本体ZDC2
2締付ナットPOM
3カップPC
4フィルター濾紙
5スピンドルC3604BD
6ハンドルPOM
7ビスSUS
8ビスSUS
9オーリングNBR
10オーリングNBR

規格表

OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
OF-70LVA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,532
( 3,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2の型番OF-70LVAのページです。 型番OF-70LVAに関する仕様情報を記載しております。
OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格3,5323,5064,327 -13,0984,5273,931 -
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
使用流体
形状U形U形U形U形U形U形
本体材質ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング