メカニカル部品技術窓口
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。【特長】・流体への異物混入を防ぐ。・燃焼不良等のトラ...
詳細を確認| 組合せ | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高許容圧力 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ | フィルター | |||
| PC | 濾紙 | JIS1号灯油 (白灯油) | −20℃〜 +60℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | ||||
| ADC12 ZDC2 | 濾紙 | JIS1号灯油(白灯油) | −20℃〜 +80℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | A重油 〔JIS1号灯油(白灯油)〕 | |||

PCカップの外観(直径、オーリング、高さ)
PCカップ
寸法(mm)直径×高さ : Φ45(直径45mm)×55.3mm
オーリング
内径寸法(mm) : Φ44.4(直径44.4mm)
注意
PCカップはA重油には使用できません。

OF-75SA
フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC
OF-75SB
フィルター : 濾紙40μ、カップ : ADC12
OF-75SC
フィルター : 濾紙40μ、カップ : ADC12

部分図
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ZDC2 |
| 2 | 締付ナット | ZDC2 |
| 3 | カップ | 上記 |
| 4 | フィルター | 上記 |
| 5 | オーリング | NBR |
| 6 | エアー抜ビス | C2700W |
| 7 | オーリング | NBR |
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。
【特長】
・流体への異物混入を防ぐ。
・燃焼不良等のトラブルを防ぐオイルストレーナー。
・日本国内生産品。
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
4.8通常価格(税別):3,792円~

ミスミ
ストレーナ
4通常価格(税別):10,240円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
4.5通常価格(税別):9,769円~

ワシノ機器
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S
5通常価格(税別):15,453円~

オンダ製作所
ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型
4.7通常価格(税別):4,997円~

ミスミ
ストレーナ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A
0通常価格(税別):24,260円~

ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-17シリーズ
0通常価格(税別):8,674円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~