メカニカル部品技術窓口
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。【特長】・吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 組合セ | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高許容圧力 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ | フィルター | |||
| PC | 濾紙 | JIS1号灯油 (白灯油) | -20℃~60℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | ||||
| 組合セ | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高許容圧力 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ | フィルター | |||
| ADC12 ZDC2 | 濾紙 | JIS1号灯油(白灯油) | -20℃~80℃ | 0.1MPa |
| ステンレス (SUS) | A重油 [JIS1号灯油(白灯油)] | |||

1、ハンドルを全閉にする。または、タンク側のバルブを全閉にする。ストレーナーレンチもしくは調節式スパナを用いて締付ナットを外しカップを外す。

2、フィルターを交換する場合は、手でフィルターを引っ張って外し、新しいフィルターを本体に当たるまで差し込む。

3、新しいカップに締付ナットを装着し、本体に締付ナットをしっかりねじ込み固定する。

フィルター : SUS#100、カップ : PC、使用流体 : 軽油対応

部品図
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ZDC2 |
| 2 | 締付ナット | ZDC2 |
| 3 | カップ | PC |
| 4 | フィルター | SUS |
部品表(部品図と連携)
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 5 | オーリング | NBR |
| 6 | 浮リング | PP |
| 7 | 水流出防止プレート | POM |
灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。
【特長】
・吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます
・水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます
・ねじサイズの変換にはブッシングを使用する必要がある
・フリーボールM8 - 1308取付で、バルブ機能が付きΦ8(直径8mm)銅管接続可能
・国内生産品。軽油対応
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレーナ
4通常価格(税別):10,240円~

キッツ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
4.8通常価格(税別):3,792円~

ワシノ機器
ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S
5通常価格(税別):10,194円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
4.5通常価格(税別):9,769円~

ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-5シリーズ
3.6通常価格(税別):2,984円~

東洋バルヴ
クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)
0通常価格(税別):13,557円~

ワシノ機器
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS
0通常価格(税別):7,560円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~