17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

組合せ使用流体使用温度範囲最高許容圧力
カップフィルター
PC濾紙JIS1号灯油
(白灯油)
-20℃~60℃0.1MPa
ステンレス
(SUS)
組合せ使用流体使用温度範囲最高許容圧力
カップフィルター
ADC12
ZDC2
濾紙JIS1号灯油(白灯油)-20℃~80℃0.1MPa
ステンレス
(SUS)
A重油
[JIS1号灯油(白灯油)]

注意・禁止事項

  • 使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなるので注意してください。
  • タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにする必要があります。
  • 樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。
  • 夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
  • 密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブは閉じないでください。

カップ・フィルターの交換手順

1、ハンドルを全閉にする。または、タンク側のバルブを全閉にする。ストレーナーレンチもしくは調節式スパナを用いて締付ナットを外しカップを外す。

1、ハンドルを全閉にする。または、タンク側のバルブを全閉にする。ストレーナーレンチもしくは調節式スパナを用いて締付ナットを外しカップを外す。

2、フィルターを交換する場合は、手でフィルターを引っ張って外し、新しいフィルターを本体に当たるまで差し込む。

2、フィルターを交換する場合は、手でフィルターを引っ張って外し、新しいフィルターを本体に当たるまで差し込む。

3、新しいカップに締付ナットを装着し、本体に締付ナットをしっかりねじ込み固定する。 ※オーリングにキズやゴミ等が付いていないことを確認してください。また、締付ナットは工具やストレーナーレンチで締付はできません。
3、新しいカップに締付ナットを装着し、本体に締付ナットをしっかりねじ込み固定する。
  • ※ オーリングにキズやゴミ等が付いていないことを確認してください。また、締付ナットは工具やストレーナーレンチで締付はできません。

製品仕様

OF-100LV型 フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC OF-100LV型-1 フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC、付属品 : 16(※)

OF-100LV型
フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC
OF-100LV型-1
フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC、付属品 : 16(※)

部品図

部品図

No.部品名材質
1本体ZDC2
2締付ナットPOM
3カップPC
4フィルター濾紙
5オーリングNBR
6スピンドルC3604BD
7押えナットZDC2
8ハンドルABS
No.部品名材質
9グランパッキンNBR
10座金C2801P
11シートパッキンPTFE
12セムスビスS12C
13浮板PP
14φ8押えナットC3604BD
15φ8スリーブPOM
※16ニップルC3604BD
部品表(部品図と連携)
  • ※ 部品の付属は品番により異なる。品番の付属品を参照。

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
なし
1個
ニップル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,233
( 4,656 )
4日目
4,484
( 4,932 )
4日目

詳細情報

基本情報

灯油タンクに接続する異物混入防止ストレーナ。
【特長】
・流体への異物混入を防ぐ。
・燃焼不良等のトラブルを防ぐ。
・日本国内生産品。
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
28年前の製品と交換
5
満足度:5.0
本体が既存品より一回り小さく出来てるので問題なく交換できました。灯油タンクはまだまだ使えるので交換した事によりあと10年...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q重油等に使用可能ですか?
A
適合する流体は白灯油(JIS1号灯油)となります。重油等にはご使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8
OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,233-4,327 -4,4841,2911,4321,291
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
使用流体
形状U形U形U形U形U形U形
本体材質ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2
供給側 接続種類RcRcPFRcRcRc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング