メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

灯油中間コック Φ8×Φ8

型番:

OF-530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OF-530の仕様・寸法情報

バルブ種類
灯油コック
本体形状
ストレート
本体材質
ZDC2
使用流体
供給側 接続種類
[金属管接続] 銅管差込み
供給側 配管パイプ径(φ)
8
制御側 接続種類
[金属管接続] 銅管差込み
制御側 配管パイプ径(φ)
8
ハンドル形状
[レバー] 90°開閉ハンドル
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用流体詳細
JIS1号灯油(白灯油)
販売単位数量
1

商品情報

外形図

灯油中間コック φ8×φ8 外形図01

型番リスト

表示件数
型番
OF-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル設計でお値打ちです
・ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもOK

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

灯油中間コック Φ8×Φ8の型番OF-530のページです。 型番OF-530に関する仕様情報を記載しております。
灯油中間コック Φ8×Φ8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
灯油中間コック Φ8×Φ8
灯油中間コック ボールバルブタイプ φ8×φ8
灯油コックストレート型 Φ8×Φ7.2タケノコ
灯油コックストレート ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油コックアングル ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,3142,1429701,9101,755970
通常出荷日4日目15日目4日目4日目4日目4日目
バルブ種類灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック
本体形状ストレートストレートストレートストレートアングルアングル
本体材質ZDC2C3771BEZDC2C3771BEC3771BEZDC2
使用流体
供給側 接続種類銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング