メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

灯油中間コック ボールバルブタイプ φ8×φ8

型番:

OF-630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OF-630の仕様・寸法情報

バルブ種類
灯油コック
本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
供給側 接続種類
[金属管接続] 銅管差込み
供給側 配管パイプ径(φ)
8
制御側 接続種類
[金属管接続] 銅管差込み
制御側 配管パイプ径(φ)
8
ハンドル形状
[レバー] 90°開閉ハンドル
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体詳細
JIS1号灯油(白灯油)
販売単位数量
1

商品情報

外形図

灯油コックアングル ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ 外形図01

製品仕様

  • 最高許容圧力:0.6MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+60℃
  • 使用流体:JIS 1 号灯油(白灯油)

 

注:最高許容圧力0.6MPaは、SHUT時の値です。

 
構造図
灯油コックアングル ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ 構造図
部品表
No.部品名材質
1本体C3771BE
2ボールシートPTFE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4オーリングNBR
5ボールC3604BD(メッキ)
6キャップC3604BD
7ハンドルPBT
8ビスSUS
9ハンドルキャップPBT
10スリーブPOM
11押えナットC3604BD

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できません。
  • 樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの取替えは行わないで下さい。
  • 本製品は全開又は全閉でご使用下さい。
  • 灯油コックタイプは屋外などの風雨にさらされる場所では使用できません。屋外では、ボールバルブタイプをご使用下さい。
  • 夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
    密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
OF-630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142
( 2,356 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブタイプにすることで、耐圧性能が向上(0.6MPa)して、より安心してご使用頂けます。
・ハンドルは90°開閉式で、全開・全閉操作が確実に行えます。
・ボールバルブタイプが新たに4型式追加され、通常の灯油コックと合わせて全8型式のラインナップになりました。
・ハンドルは難燃性樹脂を使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

灯油中間コック ボールバルブタイプ φ8×φ8の型番OF-630のページです。 型番OF-630に関する仕様情報を記載しております。
灯油中間コック ボールバルブタイプ φ8×φ8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
灯油中間コック ボールバルブタイプ φ8×φ8
灯油中間コック Φ8×Φ8
灯油コックストレート ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油コックアングル ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油コックストレート型 Φ8×Φ7.2タケノコ
灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,1421,3141,9101,755970970
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目4日目
バルブ種類灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック
本体形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
本体材質C3771BEZDC2C3771BEC3771BEZDC2ZDC2
使用流体
供給側 接続種類銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング