メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)

型番:

OF-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OF-500の仕様・寸法情報

バルブ種類
灯油コック
本体形状
アングル
本体材質
ZDC2
使用流体
供給側 接続種類
[金属管接続] 銅管差込み
供給側 配管パイプ径(φ)
8
制御側 接続種類
[ホース接続] タケノコ
ハンドル形状
[レバー] 90°開閉ハンドル
最高使用圧力(MPa)
0.1
ホース取付部外径(φ)
7.2
使用流体詳細
JIS1号灯油(白灯油)
販売単位数量
1

商品情報

製品仕様

・最高許容圧力 : 0.1MPa ・使用温度範囲 : -20~+60℃ ・使用流体 : JIS1号灯油(白灯油) ・シンプル設計でお値打ち品。 ・ハンドル開閉は時計回り、反時計回りどちらでもOK。
  • 最高許容圧力 : 0.1MPa
  • 使用温度範囲 : -20~+60℃
  • 使用流体 : JIS1号灯油(白灯油)
  • シンプル設計でお値打ち品。
  • ハンドル開閉は時計回り、反時計回りどちらでもOK。
灯油コックアングル型の部品図

灯油コックアングル型の部品図

No.部品名材質
1本体ZDC2
2ハンドルZDC2
3パッキン特殊ゴム
  • ※ 部品図と連携
No.部品名材質
4押えナットC3604BD
5スリーブPOM

注意・禁止事項

1、樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行うことはできない。

2、本製品は全開または全閉での仕様が必要になる。

3、灯油コックタイプは屋外などの風雨にさらされる場所では使用不可。屋外では、ボールバルブタイプを使用必要がある。

4、夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性がある。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブは閉じない。

5、Φ10(直径10mm)銅管にて配管を行った時に、灯油コックへ接続する際は、必ず銅管用I型継手などを使用してΦ8(直径8mm)銅管に変換する必要がある。
灯油コック本体のΦ8(直径8mm)銅管用スリーブ・ナットのΦ10(直径10mm)用への組替えは不可。

正しい使用例

正しい使用例

間違った使用例

間違った使用例

製品仕様

灯油コックアングル型の外観図

灯油コックアングル型の外観図

灯油コックアングル型の寸法図

灯油コックアングル型の寸法図

型番リスト

表示件数
型番
OF-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
4日目

詳細情報

基本情報

灯油配管と灯油ホースを接続する灯油バルブ。
【特長】
・ハンドル開閉は時計回り、反時計回りどちらでもOK。
・使用流体:JIS1号灯油(白灯油)の配管に適している。
・アングルタイプの灯油コック。
【用途】
・灯油配管と灯油ホースを接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)の型番OF-500のページです。 型番OF-500に関する仕様情報を記載しております。
灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q灯油以外に使用可能でしょうか?
A
本製品の使用流体が白灯油(JIS1号灯油)のみとなっております。その他の目的では使用禁止となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)
灯油コックアングル ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油コックストレート型 Φ8×Φ7.2タケノコ
灯油コックストレート ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコ
灯油中間コック Φ8×Φ8
灯油コックストレート型 R1/2ねじ×φ7.2タケノコ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格9701,7559701,9101,3141,263
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
バルブ種類灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック
本体形状アングルアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質ZDC2C3771BEZDC2C3771BEZDC2ZDC2
使用流体
供給側 接続種類銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込みRねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング