17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル 外形図

製品仕様

使用圧力範囲使用温度範囲
2.3~3.3kPa-10℃~70℃

部品リスト

No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE6ボールシートPTFE
2キャップC3771BE7オーリング耐ガス合成ゴム
3スピンドルC3604BD(メッキ)8パッキンPTFE
4ハンドルSUS9バネ座金SUS
5ボールC3604BD(メッキ)10ナットSUS
  • 蝶ハンドル材質:PC
  • ボール材質:呼び径1以上はC3771BE
  • スピンドル材質:呼び径1以上は耐脱亜鉛黄銅棒
  • 呼び径1以上はメッキ無し

規格表

ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル 規格表

商品特長詳細

ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル 特長図

注意・禁止事項

注意

  • このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工して下さい。
  • ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用して下さい。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682
( 2,950 )
4日目
2,926
( 3,219 )
4日目
4,516
( 4,968 )
4日目
6,718
( 7,390 )
4日目
8,548
( 9,403 )
4日目
11,280
( 12,408 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステム部:オーリングの二重構造により外部漏れや外部からの水の浸入を防止します
・レバーハンドル:ステンレス製で、操作部はビニールコーティング仕上げされています
・本体:耐久性、耐食性に優れた黄銅鍛造製です
・ボール:配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。(呼び径1以上)また、黄銅製で表面をNi-Cr メッキした高精度のボールです
・ボールシート:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)製を使用していますので、メンテナンスフリーです

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル
ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル
フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ
アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ
CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,682-2,707 -1,508 -2,737 -2,246 -3,137 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートストレートアングルアングルアングルストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体ガス(可燃性・毒性以外)ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水冷温水
ボールバルブ種類フルボアフルボアスタンダードボアレデューストボアレデューストボアフルボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング