17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 19日以内

ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A) 外形図01

製品仕様

部品表

No.部品名材質
1本体SCS14A
2ボールシート特殊PTFE
3スピンドルSUS316
4パッキンPTFE

製品仕様

常温の水・油4.2MPa
ガス(可燃性・毒性以外)
飽和蒸気1.0MPa
使用温度範囲-20℃~180℃

規格表

ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A) 規格表01

注意・禁止事項

・使用中は、必ず定期的にハンドルナットを増締めを行って下さい。
・ハンドルナットを絶対にゆるめてはいけません。ゆるめると、ステム部から流体が外部に漏れる恐れがあります。
・半開状態で使用してはいけません。シートを損傷し、漏れの原因となります。必ず全開・全閉で使用して下さい。
ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,768
( 3,045 )
19日目
3,997
( 4,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます。
【特長】
・材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています
・ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS型 レバーハンドル レデューストボア(SCS14A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 レバーハンドル レデューストボア(SCS13A)
ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ミスミ
通常価格2,097-2,097 -1,642 -1,489 -4,197 -5,590 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートタイプ
本体材質SCS14ASCS14ASCS13ASCS13ASCS14ASCS14A
使用流体冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアフルボアレデューストボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRC(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング