メカニカル部品技術窓口
耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます。【特長】・材質はオーステナ...
詳細を確認
(1)本体(2)ボールシート(3)スピンドル(4)パッキン
フルボア 1000psi
ボールバルブ Rc ねじ×Rc ねじ
| 常温の水・油 | 7.0MPa |
|---|---|
| ガス(可燃性・毒性以外) | |
| 飽和蒸気 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20℃~180℃ |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | SCS14A |
| (2) | ボールシート | 特殊PTFE |
| (3) | スピンドル | SUS316 |
| (4) | パッキン | PTFE |
| 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H |
|---|---|---|---|---|---|
| SBFF-15 | 1/2 | 62 | 101.5 | 15.5 | 55 |
| SBFF-20 | 3/4 | 73 | 131.5 | 20 | 64.5 |
| SBFF-25 | 1 | 85 | 131.5 | 24.5 | 66 |
| SBFF-32 | 1 1/4 | 98 | 151.5 | 31.5 | 77 |
| SBFF-40 | 1 1/2 | 108 | 151.5 | 37.5 | 82 |
| SBFF-50 | 2 | 124 | 201.5 | 49.5 | 103.5 |
材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。
埋設に使用できる製品
耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます。
【特長】
・材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています
・ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~