17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A) 外形図

(1)本体(2)ボールシート(3)スピンドル(4)パッキン

製品仕様

レデューストボア 600psi

ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

常温の水・油4.2MPa
ガス(可燃性・毒性以外)
飽和蒸気1.0MPa
使用温度範囲-20℃~180℃

材質

No.部品名材質
(1)本体SCS13A
(2)ボールシート特殊PTFE
(3)スピンドルSUS304
(4)パッキンPTFE

規格表

型番呼び径L1L2φdH
SBFS2-T081/439514.526.5
SBFS2-T103/84454728.5
SBFS2-T151/256.561933
SBFS2-T203/4596112.536.5
SBFS2-T251717115.541.5
  • 材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304である。
  • 主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用し、SBFS型のSUS316系と異なる。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,642
( 1,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,732
( 1,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: SCS13A
ボールシート: 特殊PTFE
パッキン: PTFE
【構造】
レデューストボア

耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給するボールバルブ。
【特長】
・材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています
・ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することができます
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている
【用途】
・幅広い流体、温度域でご使用可能
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械に最適
・公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
小型真空ポンプ配管用
5
満足度:5.0
国産メーカーの製品ですが真空に使うのにちょっと心配でしたが 真空状態ー0.1Mpaで3H放置しましたが漏れは認められませ...もっと読む
2人が参考にしています。
液受け付き台車の液抜き弁
5
満足度:5.0
蝶ハンドルを選定したのは不用意にバルブが開いてしまわないためですが、ハンドルの開閉操作の抵抗が適度であり、ハンドルの手触...もっと読む
1人が参考にしています。
試験装着に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作している試験用冷却装着の冷却水管路に使用しています。管路内の冷却水の開・閉にこの商品を使っていますが、配...もっと読む
0人が参考にしています。
手持ちで使う機器の元バルブとして
5
満足度:5.0
手持ちで使う機器に付けるバルブなので、何かの拍子に動かない事と、重量バランスの点でこちらを選定しました。 通常のボールバ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高圧の配管にも使用できますか?
A
常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外)でのご使用時は5.6MPaまで、飽和蒸気は1.0Mpaまでとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 レバーハンドル レデューストボア(SCS13A)
ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A)
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ミスミイノックイノック
通常価格1,642-1,489 -3,016 -5,590 -2,904 -2,602 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートタイプストレートストレート
本体材質SCS13ASCS13ASCS13ASCS14ASCS14ASCS13A
使用流体冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気水 / 薬品水 / 薬品
呼び圧力600型600型800型800型800型800型
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアフルボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング