17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 制御側 接続種類

    • 金属管接続
    • ホース接続
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 接続ホース外径(φ)

    ~mm
  • ハンドル形状

    • ローレットハンドル
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 制御側 接続ホース内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

通常単価(税別)
1,3151,739
税込単価
1,4471,913
通常出荷日:4日目

使用流体:冷温水・油・エアーの配管に適しているアングルミニチュアバルブです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 外形図

製品仕様

構造

部品表

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 構造図
No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE4ハンドルPOM/C3604BD
2スピンドルC3604BD5ビスSUS
3押えナットC3604BD6オーリングNBR

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-10℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

流量

アングルタイプ:0.7L/min

  • 流量値はバルブ取付位置より油面高さ350mm時の流出量を測定した結果です。(流体:JIS 1号灯油(白灯油))
  • 取付条件により流量値は多少異なります。

ハンドルタイプ

・ハンドルは2タイプあります。
  ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 樹脂ハンドル

樹脂ハンドル (品番末尾-1) 例)OMV-○○○-1

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 黄銅ハンドル

黄銅ハンドル (品番末尾-3) 例)OMV-○○○-3

型番IN側OUT側L付属品
OMV-660-1φ8
銅管用
(R1/4ねじ)
45°
フレアー
(R1/4ねじ)
22.5-
OMV-660-3
OMV-661-125.5(4)
OMV-661-3
OMV-662-1ゴムホース用51(2)(4)
OMV-662-3

注:付属品は各1個です。

付属品

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 付属品2

付属品番号(2) ホースニップル 型番:TR-001B
フレアー用のホースニップルです。

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー 付属品4

付属品番号(4) フレアーナット  型番:OMV-102A

 

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

制御側 接続種類

制御側 配管パイプ径

(φ)

制御側 接続ホース外径

(φ)

ハンドル形状

長さ L

(mm)

制御側 接続ホース内径

(φ)

最小発注数量
[金属管接続] フレアー
8
-
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
22.5
-
1個
[金属管接続] フレアー
8
-
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
22.5
-
1個
[金属管接続] フレアー
8
-
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
25.5
-
1個
[金属管接続] フレアー
8
-
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
25.5
-
1個
[ホース接続] ホース接続
-
14
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
51
6.3
1個
[ホース接続] ホース接続
-
14
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
51
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
4日目
1,431
( 1,574 )
4日目
1,536
( 1,690 )
4日目
1,626
( 1,789 )
4日目
1,739
( 1,913 )
4日目
1,315
( 1,447 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用流体:冷温水・油・エアーの配管に適しているアングルミニチュアバルブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,315-1,337 -1,315 -1,311 -1,337 -1,421 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状アングルアングルストレートアングルストレートアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RねじRねじRねじRねじRねじRねじ
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/4B(8A)1/8B(6A)1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング