メカニカル部品技術窓口
使用流体:冷温水・油・エアーの配管に適しております。【特長】・ハンドルは2タイプ有ります。・ご注文の際...
詳細を確認

| No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE | 4 | ハンドル | POM/C3604BD |
| 2 | スピンドル | C3604BD | 5 | ビス | SUS |
| 3 | 押えナット | C3604BD | 6 | オーリング | NBR |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -10℃~+80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
ストレートタイプ:0.5L/min

樹脂ハンドル (品番末尾-1) 例)OMV-○○○-1

黄銅ハンドル (品番末尾-3) 例)OMV-○○○-3
| 型番 | IN側 | OUT側 | L | H | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| OMV-770-1 | φ8銅管用 (R1/4ねじ) | Rフレアー (G1/4ねじ) | 43.5 | 34 | - |
| OMV-770-3 | 43.5 | 32 | - |
使用流体:冷温水・油・エアーの配管に適しております。
【特長】
・ハンドルは2タイプ有ります。
・ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
・樹脂ハンドル(品番末尾-1)、黄銅ハンドル(品番末尾-3)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
銅管用ニードルバルブ
0通常価格(税別):3,190円~

アソー
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型
5通常価格(税別):8,288円~