17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

  • ハンドル形状

    • ローレットハンドル
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ 外形図

製品仕様

構造

部品表

ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ 構造図
No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE4ハンドルPOM/C3604BD
2スピンドルC3604BD5ビスSUS
3押えナットC3604BD6オーリングNBR

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-10℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

流量

ストレートタイプ:0.5L/min

  • 流量値はバルブ取付位置より油面高さ350mm時の流出量を測定した結果です。(流体:JIS 1号灯油(白灯油))
  • 取付け条件により流量値は多少異なります。

ハンドルタイプ

・ハンドルは2タイプあります。
  ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ 樹脂ハンドル

樹脂ハンドル (品番末尾-1) 例)OMV-○○○-1

ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ 黄銅ハンドル

黄銅ハンドル (品番末尾-3) 例)OMV-○○○-3

規格表

型番IN側OUT側LH
OMV-970-1Rc1/8Rc1/83834
OMV-970-33832
OMV-960-1Rc1/4Rc1/43834
OMV-960-33832

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

ハンドル形状

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
1個
1/8B(6A)
1/8B(6A)
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
1個
1/8B(6A)
1/8B(6A)
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,427
( 1,570 )
4日目
1,661
( 1,827 )
4日目
1,427
( 1,570 )
4日目
1,451
( 1,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは2タイプ有ります。
・ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
・樹脂ハンドル(品番末尾-1)、黄銅ハンドル(品番末尾-3)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所フジキンオンダ製作所ミスミ
通常価格1,427-1,337 -1,311 -47,134 -1,337 -2,260 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目8日目〜4日目在庫品1日目
本体形状ストレートアングルストレートグローブタイプストレートストレートタイプ
本体材質C3771BEC3771BEC3771BESUSF316C3771BE黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RcねじRねじRねじRcRねじR(PT)
制御側 接続種類RcねじRcねじRねじRcフレアーR(PT)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング