17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじ

通常単価(税別)
1,2441,610
税込単価
1,3681,771
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

シンプル設計でお値打ちな、小型ボールバルブです。ハンドルはワンタッチ着脱式で施工の邪魔になりません。【...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじ 外形図

取付部形状は型番により異なります。

製品仕様

部品表

No.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシートPTFE
7オーリングNBR
  • キャップ材質:CAC406C

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-20℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

流量(Cv値)

呼び径1/81/43/8
Cv値224

規格表

型番呼び径AねじBねじLHφd備考
ME1-06M1/8Rc1/8Rc1/835265.5メッキ付
ME1-08M1/4Rc1/4Rc1/439.5265.5メッキ付
ME1-081/4Rc1/4Rc1/439.5265.5-
ME1-10M3/8Rc3/8Rc3/84427.58メッキ付

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

本体材質

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
フルボア
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
[黄銅] C3771BE
スタンダードボア
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
4日目
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,359
( 1,495 )
4日目
1,583
( 1,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプル設計でお値打ちな、小型ボールバルブです。ハンドルはワンタッチ着脱式で施工の邪魔になりません。

【特長】
・フリーボール・ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじ
イーボール ME2型 Rcねじ×Rねじ
フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ
イーボール ME3型 Rねじ×Rねじ
フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ
フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,244-1,359 -1,697 -1,245 -1,508 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRねじRcねじRcねじ
制御側 接続種類RcねじRねじRcねじRねじRcねじRcねじ
ハンドル形状レバーハンドルレバーハンドルレバーハンドルレバーハンドルレバーハンドルロングハンドル

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング