17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ

通常単価(税別)
1,4741,983
税込単価
1,6212,181
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ 外形図(正面)

(1)本体 (2)キャップ (3)スピンドル (4)ハンドル (5)ハンドルキャップ 
(6)ボール (7)ボールシート (8)オーリング (9)座金 (10)ビス

フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ 外形図(上面)

取付部形状は品番により異なります。

製品仕様

Rねじ×Rcねじ

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-20℃~80℃
使用流体冷温水・油・エアー

材質

No.部品名材質
(1)本体C3771BE
(2)キャップC3604BD
(3)スピンドルC3604BD
(4)ハンドルPOM
(5)ハンドルキャップPP
(6)ボールC3604BD(メッキ)
(7)ボールシートPTFE
(8)オーリングNBR
(9)座金C2680R
(10)ビスSUS

・キャップ材質:CAC406C

流量(Cv値)

呼び径1/81/43/81/2
ML型(アングル)1.41.42.02.0

規格表

型番呼び径ABLHφd
ML2-061/8R1/8ねじRc1/8ねじ20.5296
ML2-081/4R1/4ねじRc1/4ねじ22.5296
ML2-103/8R3/8ねじRc3/8ねじ2630.57.5

注意・禁止事項

埋設に使用できない製品

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
フルボア
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
スタンダードボア
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
スタンダードボア
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
5日目
1,983
( 2,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計回りです
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・工作機械及び機器
・銅管配機器
・小型ポンブ付属機器
・船舶、農業用機器
・計装用機器
・その他産業用機械及び器具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
部品交換
5
満足度:5.0
丸ハンドルからこちらに交換しました。 少ない動作で開閉できるので使いやすい。
0人が参考にしています。
クーラント流量の調節
3
満足度:3.0
ハンドルの角度を自由に変えられるので、狭い隙間にも取り付けやすいです。ハンドルを回した感じも軽くてネジ部にかかる負担も少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ
フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ
フリーボール(アングル) ML3型 Rねじ×Rねじ
フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ
フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ
アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,474-1,508 -1,475 -1,697 -1,697 -2,737 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
本体形状アングルアングルアングルストレートストレートアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油
供給側 接続種類RねじRcねじRねじRcねじRcねじRcねじ
制御側 接続種類RcねじRcねじRねじRねじRねじRねじ
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング