17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント

通常単価(税別)
1,876
税込単価
2,064
通常出荷日:4日目

【特長】・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント 規格表01

ナットの適正締付けトルクは20~25N・mです。

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管パイプ径

(φ)

最小発注数量
8
8
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,876
( 2,064 )
4日目
1,876
( 2,064 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計回りです
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・工作機械及び機器
・銅管配機器
・小型ポンブ付属機器
・船舶、農業用機器
・計装用機器
・その他産業用機械及び器具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント
AJ型ボールバルブ AJ2型 Rねじ×スリーブ式銅管継手
AJ型ボールバルブ AJ1型 スリーブ式銅管継手×Gねじ
エースボール アングル型(黄銅製) BY ホースジョイント型
エースボール ストレート型(黄銅製) BY ホースジョイント型
AJ型ボールバルブ AJ3型 スリーブ式銅管継手×スリーブ式銅管継手
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所アソーアソーオンダ製作所
通常価格1,8761,778 -1,792 -2,249 -1,977 -2,115 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
本体材質C3771BEC3604BDC3604BDC3771BEC3771BEC3604BD
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアレデューストボアレデューストボアスタンダードボア
供給側 接続種類リングジョイントRねじ銅管差込みR(PT)R(PT)銅管差込み

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング