メカニカル部品技術窓口
少スペース配管。配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。

取付部形状は型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3604BD |
| 3 | スピンドル | C3604BD |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ハンドルキャップ | PP |
| 6 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 7 | ボールシート | PTFE |
| 8 | オーリング | NBR |
| 9 | 座金 | C2680R |
| 10 | ビス | SUS |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 型番 | 呼び径 | A | B | L | H | φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-0606 | 1/8×6 | R1/8ねじ | φ6 | 55.5 | 29 | 6 |
| M8-0806 | 1/4×6 | R1/4ねじ | φ6 | 57.5 | 29 | 6 |
| M8-0808 | 1/4×8 | R1/4ねじ | φ8 | 58.5 | 29 | 6 |
| M8-1008 | 3/8×8 | R3/8ねじ | φ8 | 58.5 | 29 | 6 |
| M8-1010 | 3/8×10 | R3/8ねじ | φ10 | 64 | 29 | 6 |
| M8-1508 | 1/2×8 | R1/2ねじ | φ8 | 62.5 | 30.5 | 7.5 |
注:ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

計装用機器
(1)コンプレッサー等の空圧機器
(2)工作機械及び機器
(3)銅管配管機器
(4)小型ポンプ付属機器
(5)船舶、農業用機器
(6)計装用機器
(7)その他産業用機械及び器具
標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。
出荷時のハンドル閉方向は時計回りです。

省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で納まります。
配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。
ハンドル位置の変更は下記のハンドル位置変更手順を参照下さい。

(1)バルブを全開状態にし、キャップ、ビス、ハンドルを取外します。

※イラストは説明のため、溝に着色してあります。
(2)座金を外し、位置を変更する事で、ハンドル開閉方向を変更できます。

(3)バルブ全開状態でハンドル位置を決めたら、スピンドルのセレーションに合わせてハンドルをはめます。

(4)ビスにて、ハンドルを固定します。キャップの矢印とバルブの開閉方向を合わせてキャップをはめます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~