17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 外形図

取付部形状は型番により異なります。

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドルC3604BD
4ハンドルPOM
5ハンドルキャップPP
6ボールC3604BD(メッキ)
7ボールシートPTFE
8オーリングNBR
9座金C2680R
10ビスSUS

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-20℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

規格表

型番呼び径ABLHφd
M6-06061/8×6R1/8ねじφ676.5296
M6-08081/4×8R1/4ねじφ880.5296
M6-08091/4×9R1/4ねじφ980.5296
M6-10103/8×10.5R3/8ねじφ10.586.5296

使用例

施工例

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 使用例関連画像

計装用機器

商品特長詳細

用途

(1)コンプレッサー等の空圧機器
(2)工作機械及び機器
(3)銅管配管機器
(4)小型ポンプ付属機器
(5)船舶、農業用機器
(6)計装用機器
(7)その他産業用機械及び器具

特長

【ハンドル】

標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。
出荷時のハンドル閉方向は時計回りです。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像1

【省スペース配管】

省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で納まります。

【ハンドル開閉位置自由自在】

配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。
ハンドル位置の変更は下記のハンドル位置変更手順を参照下さい。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像2

ハンドル位置変更手順

(1)バルブを全開状態にし、キャップ、ビス、ハンドルを取外します。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像3

※イラストは説明のため、溝に着色してあります。

(2)座金を外し、位置を変更する事で、ハンドル開閉方向を変更できます。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像4

(3)バルブ全開状態でハンドル位置を決めたら、スピンドルのセレーションに合わせてハンドルをはめます。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像5

(4)ビスにて、ハンドルを固定します。キャップの矢印とバルブの開閉方向を合わせてキャップをはめます。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント 商品特長詳細関連画像6

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハンドル位置の変更は、使用者の責任において必ず上記手順に従って行って下さい。
  • 誤った取付けを行いますと、バルブの全開・全閉ができなくなったり、誤操作の原因になります。

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

ホース取付部外径

(φ)

最小発注数量
フルボア
1/8B(6A)
6
1個
スタンダードボア
1/4B(8A)
8
1個
スタンダードボア
1/4B(8A)
9
1個
スタンダードボア
3/8B(10A)
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
4日目
1,443
( 1,587 )
4日目
1,443
( 1,587 )
4日目
1,548
( 1,703 )
4日目

詳細情報

基本情報

少スペース配管。配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント
フリーボール(アングル) ML6型 Rねじ×ホースジョイント
フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式
フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式
フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ
フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,443-1,857 -1,415 -1,676 -1,697 -1,697 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類RねじRねじRねじRねじRねじRcねじ
制御側 接続種類ホースジョイントホースジョイントリングジョイントリングジョイントRねじRねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング