メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計...
詳細を確認M型(ストレート)

(1)本体 (2)キャップ (3)スピンドル (4)ハンドル (5)ハンドルキャップ
(6)ボール (7)ボールシート (8)オーリング (9)座金 (10)ビス
取付部形状は品番により異なります。
Rcねじ×Rねじ
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 呼び径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| M型(ストレート) | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | C3771BE |
| (2) | キャップ | C3604BD |
| (3) | スピンドル | C3604BD |
| (4) | ハンドル | POM |
| (5) | ハンドルキャップ | PP |
| (6) | ボール | C3604BD(メッキ) |
| (7) | ボールシート | PTFE |
| (8) | オーリング | NBR |
| (9) | 座金 | C2680R |
| (10) | ビス | SUS |
| 型番 | 呼び径 | A | B | L | H | φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-06 | 1/8 | Rc1/8ねじ | R1/8ねじ | 49 | 29 | 6 |
| M2-0608 | 1/8×1/4 | Rc1/8ねじ | R1/4ねじ | 51 | 29 | 6 |
| M2-0806 | 1/4×1/8 | Rc1/4ねじ | R1/8ねじ | 51 | 29 | 6 |
| M2-08 | 1/4 | Rc1/4ねじ | R1/4ねじ | 53 | 29 | 6 |
| M2-0810 | 1/4×3/8 | Rc1/4ねじ | R3/8ねじ | 53 | 29 | 6 |
| M2-10 | 3/8 | Rc3/8ねじ | R3/8ねじ | 56 | 30.5 | 7.5 |
埋設に使用できない製品
【特長】
・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計回りです
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・工作機械及び機器
・銅管配機器
・小型ポンブ付属機器
・船舶、農業用機器
・計装用機器
・その他産業用機械及び器具



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~