メカニカル部品技術窓口
【特長】・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・コンパクトですから配管スペースを...
詳細を確認
取付部形状は型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3604BD |
| 3 | スピンドル | C3604BD |
| 4 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 5 | ボールシート | 特殊PTFE |
| 6 | オーリング | FKM |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~+100℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 呼び径 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 22.22 |
|---|---|---|---|---|
| Cv値 | 3.7 | 6 | 12 | 12 |
| 型番 | 呼び径 | φd1 | ねじ | L | H | φd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-1213 | 12.7×1/2 | 12.7 | R1/2 | 61.5 | 23.5 | 10 |
| S3-1513 | 15.88×1/2 | 15.88 | R1/2 | 67.5 | 25 | 12.5 |
| S3-2220 | 22.22×3/4 | 22.22 | R3/4 | 72.5 | 25 | 12.5 |
【特長】
・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
・コンパクトですから配管スペースを取りません。
・ハンドルが無い為、楽に配管・保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。
・銅管を直接ロウ付けできて便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~