メカニカル部品技術窓口
S1型はフルボアタイプですので流量に影響を与えません。【特長】・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナな...
詳細を確認
取付部形状は型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3604BD |
| 3 | スピンドル | C3604BD |
| 4 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 5 | ボールシート | 特殊PTFE |
| 6 | オーリング | FKM |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~+100℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 呼び径 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 22.22 |
|---|---|---|---|---|
| Cv値 | 3.7 | 6 | 12 | 27 |
| 型番 | 呼び径 | φd1 | L | H | φd2 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1-09 | 9.52 | 9.52 | 51 | 23.5 | 7.8 |
| S1-12 | 12.7 | 12.7 | 55 | 23.5 | 10 |
| S1-15 | 15.88 | 15.88 | 64 | 25 | 12.5 |
| S1-22 | 22.22 | 22.22 | 86 | 32 | 20 |
S1型はフルボアタイプですので流量に影響を与えません。
【特長】
・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
・コンパクトですから配管スペースを取りません。
・フルボアタイプですから流量に影響を与えません(S1型)。
・ハンドルが無い為、楽に配管・保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。
・銅管を直接ロウ付けできて便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~