メカニカル部品技術窓口
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。バルブと継手が...
詳細を確認
取付部形状は型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3604BD |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 6 | ボールシート | 特殊PTFE |
| 7 | オーリング | NBR、FKM |
| 8 | ナット | C3604BD |
| 9 | スリーブ | C3604BD |
| 10 | インサートスリーブ | C3604BD |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~+100℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 呼び径 | 外径 | 肉厚 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 9.52 | φ9.52 ±0.03 | 0.64 | - |
| 12.7 | φ12.70 ±0.03 | 0.64 | JIS H3300-2018 配管用管及び水道用銅管の寸法 (Mタイプ) |
| 15.88 | φ15.88 ±0.03 | 0.71 | JIS H3300-2003 被覆銅管の寸法(Mタイプ) |
| 呼び径 | 1/2 |
|---|---|
| Cv値 | 6 |
| 型番 | 呼び径 | L | φd1 | φd2 |
|---|---|---|---|---|
| AJ3-09 | 9.52 | 83.5 | 9.52 | 9.52 |
| AJ3-12 | 12.7 | 83.5 | 12.7 | 12.7 |
| AJ3-15 | 15.88 | 83.5 | 15.88 | 15.88 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)
4.5通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~