17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボールバルブ種類

  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • ハンドル形状

    • 蝶形ハンドル
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

ハンドル形状

最小発注数量
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
1個
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073
( 2,280 )
4日目
2,545
( 2,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AE型の機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計品です。
・ワンタッチ着脱式ハンドルで施工の邪魔になりません。
・日本水道協会認証登録品は、給水・給湯配管にも使用できます。
・使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機(エコキュート)の配管にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ
AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,073-1,796 -2,527 -2,5272,107 -3,056 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
本体材質C3771BE(メッキ付)-C3771BEC3771BEC3604BD(メッキ付)C3771BE
使用流体冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類RねじRcねじGねじGねじRねじRねじ
制御側 接続種類ナット付アダプター(Gねじ)GねじRねじGねじナット付アダプター(Gねじ)Gねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング