17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ユーボール(AU型ボールバルブ) AU1型 Rねじ×Gねじ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユーボール(AU型ボールバルブ) AU1型 Rねじ×Gねじ 外形図

取付ねじは型番により異なります。

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシート特殊PTFE
7オーリングNBR、FKM

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-15℃~+100℃
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー

流量

呼び径1/23/4
Cv値611

規格表

型番呼び径LHφd備考
AU1-131/2494510-
AU1-13M1/2494510メッキ付
AU1-203/45346.512.5-
AU1-20M3/45346.512.5メッキ付
AU1-13M-S1/2494510メッキ付
AU1-20M-S3/45346.512.5メッキ付

型番リスト

表示件数

本体材質

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

ハンドル形状

仕様

最小発注数量
[黄銅] C3771BE
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
日本水道協会認証登録品
1個
[黄銅] C3771BE
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
日本水道協会認証登録品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,562
( 1,718 )
4日目
1,678
( 1,846 )
4日目
1,597
( 1,757 )
4日目
1,766
( 1,943 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AE型の機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計品です。
・ワンタッチ着脱式ハンドルで施工の邪魔になりません。
・日本水道協会認証登録品は、給水・給湯配管にも使用できます。
・使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機(エコキュート)の配管にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーボール(AU型ボールバルブ) AU1型 Rねじ×Gねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU1型 Rねじ×Gねじ
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AE1型 ボールバルブ Rねじ×Gねじ
アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじ
CB1型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Gねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,350-1,796 -2,073 -1,446 -2,058 -1,939 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
使用流体冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水
供給側 接続種類RねじRcねじRねじRねじGねじRねじ
制御側 接続種類GねじGねじナット付アダプター(Gねじ)GねじGねじGねじ
操作方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング