17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ 外形図

取付ねじは型番により異なります。

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドルC3531BD
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシート特殊PTFE
7オーリングNBR、FKM
  • SUS製ストッパーピンを使用した型番もあります。

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-15℃~100℃
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー

流量

呼び径1/23/4
Cv値35.5

規格表

型番呼び径LH最小内径
AL4-131/237459
AL4-203/437.546.512

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
4日目
2,906
( 3,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用温度-15~100℃対応ボールバルブです。
【特長】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
【用途】
・冷温水・油・不凍液・エアーの配管に適しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ
アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
黄銅製 FF3型(フルボール) Rねじ×Rcねじ
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,147-2,737 -3,056 -3,2043,137 -3,137 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状アングルアングルアングルアングルストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアフルボアフルボア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング