17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体材質

    • 黄銅
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじ 外形図

取付ねじは型番により異なります。

製品仕様

本体材質黄銅
最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-15℃~+100℃
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
流量呼び径1/2:3
呼び径3/4:5.5

部品表

No.部品名材質
1本体CE3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシート特殊PTFE
7オーリングNBR、FKM

規格表

アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじ 規格表

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
[黄銅] C3771BE
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
[黄銅] C3771BE
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,058
( 2,264 )
4日目
2,149
( 2,364 )
4日目
2,347
( 2,582 )
4日目
2,626
( 2,889 )
4日目

詳細情報

基本情報

【本体材質】黄銅【最高許容圧力】1.0MPa【使用温度範囲】-15℃~+100℃【使用流体】冷温水/油/不凍液/エアー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル型ボールバルブ AL1型 Gねじ×Gねじ
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ
AE7型 ボールバルブ Gねじ×Gねじ
アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,058-3,2043,056 -2,737 -1,500 -2,147 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状アングルアングルアングルアングルストレートアングル
使用流体冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアスタンダードボアレデューストボア
供給側 接続種類GねじGねじRねじRcねじGねじRねじ
制御側 接続種類GねじGねじGねじRねじGねじRねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング