17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

通常単価(税別)
1,8042,205特別価格
税込単価
1,9842,426特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)の配管にも使用でき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ 外形図

取付ねじは型番により異なります。

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシート特殊PTFE
7オーリングNBR、FKM
  • 本体材質:C3604BD、SUS製ストッパーピンを使用した型番もあります。

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-15℃~+100℃
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー

流量

呼び径1/23/4
Cv値612

規格表

型番呼び径LHφd備考
AE5-131/2584510-
AE5-13M1/2584510メッキ付
AE5-203/46346.512.5-
AE5-20M3/46346.512.5メッキ付
AE5-13M-S1/2584510メッキ付
AE5-20M-S3/46346.512.5メッキ付

型番リスト

表示件数

本体材質

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

ハンドル形状

仕様

最小発注数量
[黄銅] C3771BE
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
日本水道協会認証登録品
1個
[黄銅] C3771BE
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品
1個
[黄銅] C3771BE(メッキ付)
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
日本水道協会認証登録品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,804902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
4日目
1,884
( 2,072 )
4日目
1,986
( 2,185 )
4日目
2,205
( 2,426 )
4日目
2,191
( 2,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)の配管にも使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ
AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ
AE4型 ボールバルブ Rcねじ×Rねじ
フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ
BS型(青銅)ボールバルブ BS5型 Rcねじ×Rcねじ
ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,804-1,443 -1,591 -1,697 -2,339 -2,682 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
使用流体冷温水 / 油冷温水 / 油冷温水 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油ガス(可燃性・毒性以外)
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
制御側 接続種類RcねじGねじRねじRcねじRcねじRcねじ
操作方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング