メカニカル部品技術窓口
使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)の配管にも使用でき...
詳細を確認
取付ねじは型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3604BD |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 6 | ボールシート | 特殊PTFE |
| 7 | オーリング | NBR、FKM |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~+100℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・不凍液・エアー |
| 呼び径 | 1/2 | 3/4 |
|---|---|---|
| Cv値 | 6 | 12 |
| 型番 | 呼び径 | L | H | φd | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE3-13 | 1/2 | 55 | 45 | 10 | - |
| AE3-13M | 1/2 | 55 | 45 | 10 | メッキ付 |
| AE3-20 | 3/4 | 60 | 46.5 | 12.5 | - |
| AE3-20M | 3/4 | 60 | 46.5 | 12.5 | メッキ付 |
| AE3-13M-S | 1/2 | 55 | 45 | 10 | メッキ付 |
| AE3-20M-S | 3/4 | 60 | 46.5 | 12.5 | メッキ付 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~