17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ボールバルブ種類

  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 外形図

取付ねじは品番により異なります。

製品仕様

部品表

製品仕様

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルPOM
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシートPTFE
7オーリングEPDM
8逆止弁POM
最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲5℃~35℃
※二次側逆流時は80℃以下
使用流体
最低作動圧力(逆止弁)4kPa
注:流量方向を確認して使用して下さい。取付姿勢は任意です。

●ノンアスベストパッキン・ポリ栓付
●主要材質が黄銅製です
●埋設に使用できない製品です

規格表

型番IN側
ねじ
OUT側
ねじ
LHφd
最小
流路径
a
本体
二面
CB20-13M-SG1/2G1/27165.51025
CB20-1320M-SG1/2G3/47165.51025
CB20-2013M-SG3/4G1/27467.51028
CB20-20M-SG3/4G3/47467.512.528

注:パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品特長詳細

【逆止弁】
【ハンドル】
呼び径3/4(20)は、3/4専用逆止弁内蔵で、呼び径1/2(13)と同じ逆止弁を使用するのと比べて流量が40%UPしています。(オンダ製作所比)
長さ調節式ハンドルなので、1台でショートハンドル、ロックハンドルに対応できます。
ワンタッチ着脱式で、外せば施工の邪魔になりません。
CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 商品特長詳細関連画像1
CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 商品特長詳細関連画像2

(1)ロングハンドル(保温材対応時)のスペーサーを外して
(2)ショートハンドルにしてコンパクトに変身

逆止弁付きボールバルブは、給水用です。給湯側に使用の際は、下記の「耐熱逆止弁付ニップル」と100℃対応ボールバルブ(AE型等)をご使用下さい。

CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 商品特長詳細関連画像3
CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 商品特長詳細関連画像4

使用例

施工例

CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター 使用例関連画像

注意・禁止事項

逆止弁は凍結により、刃損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行って下さい。施工例も同様です。

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
3/4B(20A)
1個
スタンダードボア
3/4B(20A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,188
( 2,407 )
4日目
2,353
( 2,588 )
4日目
2,214
( 2,435 )
4日目
2,353
( 2,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

逆止弁内蔵の一体型の為少スペースです。薄型給湯器への配管作業が容易。しかもハンドルを外して配管、保温作業ができ施工が簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター
CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型
CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター
CB7型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター
CB26型 逆止弁付ボールバルブ HIVP×ナット付アダプター
CB1型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Gねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,188-2,390 -2,032 -2,032 -2,556 -1,939 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
供給側 接続種類GねじGねじRcねじRねじ直接差込みRねじ
制御側 接続種類ナット付アダプター(Gねじ)ナット付アダプター(Gねじ)ナット付アダプター(Gねじ)ナット付アダプター(Gねじ)ナット付アダプター(Gねじ)Gねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング