メカニカル部品技術窓口
逆止弁内蔵の一体型の為少スペースです。薄型給湯器への配管作業が容易。しかもハンドルを外して配管、保温作...
詳細を確認
取付ねじは型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3771BE |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 6 | ボールシート | PTFE |
| 7 | オーリング | EPDM |
| 8 | 逆止弁 | POM |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃ ※一次側は常温、二次側逆流時は80℃以下 |
| 使用流体 | 冷温水 |
| 最低作動圧力(逆止弁) | 4kPa |
注:流水方向を確認して使用して下さい。取付姿勢は任意です。
| 材質 | PE(ポリエチレン)+EPDM |
|---|---|
| 最高使用温度 | 40℃(水道水) |
| 対応ライニング鋼管 |
|
| 型番 | IN側 ねじ | OUT側 ねじ | L | H | φd 最小 流路径 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB5-13M-S | Rc1/2 | G1/2 | 69.5 | 65.5 | 10 | 27八角 |
| CB5-2013M-S | Rc3/4 | G1/2 | 76 | 67.5 | 12.5 | 33八角 |
| CB5-20M-S | Rc3/4 | G3/4 | 76 | 67.5 | 12.5 | 33八角 |
【逆止弁】
呼び径3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で、呼び径1/2(13)と同じ逆止弁を使用するのと比べて流量が40%UPしています。(オンダ製作所比)

【ハンドル】
長さ調節式ハンドルなので、1台でショートハンドル、ロングハンドルに対応できます。
ワンタッチ着脱式で、外せば施工の邪魔になりません。

(1)ロングハンドル(保温材対応時)のスペーサーを外して
(2)ショートハンドルにしてコンパクトに変身
逆止弁付ボールバルブは、給水用です。給湯側に使用の際は、下記の「耐熱逆止弁付ニップル」と100℃対応ボールバルブ(AE型等)をご使用下さい。



逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行って下さい。各施工例も同様です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,086円 ( 2,295円 ) | 4日目 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 4日目 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 4日目 |
逆止弁内蔵の一体型の為少スペースです。薄型給湯器への配管作業が容易。しかもハンドルを外して配管、保温作業ができ施工が簡単です。
【特長】
・逆止弁内蔵の一体型の為、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取付けるのに比べて、約 1/3 以下で納まります。
・薄型給湯器への配管作業が容易。しかもハンドルを外して配管、保温作業ができ工事が簡単にできます。フレキシブル管継手との直結が可能です。
・呼び径 3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で、呼び径 1/2(13)と同じ逆止弁を使用するのと比べて流量が 40%UP しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~