17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボールバルブ種類

  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CB4型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Rねじ

通常単価(税別)
1,8382,109
税込単価
2,0222,320
通常出荷日:4日目

逆止弁内蔵の一体型の為少スペースです。本品のIN側ねじ(本体側)は、フレキ管接続が可能です。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838
( 2,022 )
4日目
2,109
( 2,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

逆止弁内蔵の一体型の為少スペースです。本品のIN側ねじ(本体側)は、フレキ管接続が可能です。

【特長】
・逆止弁内蔵の一体型の為、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取付けるのに比べて、約1/3 以下で納まります。
・薄型給湯器への配管作業が容易。しかもハンドルを外して配管、保温作業ができ工事が簡単にできます。
・フレキシブル管継手との直結が可能です。
・長さ調整式ハンドルなので1台で、標準ハンドル、首長ハンドルに対応できます。
・ワンタッチ着脱式で、外せば施工の邪魔になりません。
・呼び径3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で、呼び径1/2(13)と同じ逆止弁を使用するのと比べて流量が40%UP しています(メーカー比)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CB4型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Rねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CB4型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Rねじ
CB1型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Gねじ
CB7型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター
CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ
CB3型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ
アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,838-1,939 -2,032 -1,782 -1,889 -2,147 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類RねじRねじRねじRcねじRcねじRねじ
制御側 接続種類RねじGねじナット付アダプター(Gねじ)GねじRcねじRねじ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト