メカニカル部品技術窓口
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品。使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気...
詳細を確認
取付ねじは型番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | CAC406C |
| 2 | キャップ | CAC406C |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 6 | ボールシート | 特殊PTFE |
| 7 | オーリング | NBR、FKM |
| 8 | ストッパーピン | SUS |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~+100℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 呼び径 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|---|---|---|---|
| Cv値 | 6 | 12 | 15 |
| 型番 | 呼び径 | L | H | φd |
|---|---|---|---|---|
| BS6-13 | 1/2 | 94 | 70 | 10 |
| BS6-20 | 3/4 | 101 | 71.5 | 12.5 |
| BS6-25 | 1 | 111 | 73.5 | 15.5 |
| BS6-13-S | 1/2 | 94 | 70 | 10 |
| BS6-20-S | 3/4 | 101 | 71.5 | 12.5 |
| BS6-25-S | 1 | 111 | 73.5 | 15.5 |
注:ノンアスベストユニオンパッキンを使用していますので、ボールバルブ仕様とノンアスベストパッキン仕様を満たす条件で使用して下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~