17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 使用流体詳細

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラーボール レバーハンドル 外形図01
F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラーボール レバーハンドル 外形図02

製品仕様

部品表

No.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルSUS
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシートPTFE
7オーリングFKM
8パッキンPOM
9バネ座金SUS
10ナットSUS
  • レバーハンドル材質:呼び径3以上はZDC2
  • ボール材質:呼び径1 1/4~2 2/1はC3771BE、3以上はCAC203
  • パッキン材質:呼び径3以上はPTFE

製品仕様

許容圧力
温度
冷温水・不凍液
油・エアー
2.8MPa
-15℃~100℃
0.5MPa
~150℃

流量

呼び径1/23/411 1/41 1/222 1/234
レギュラーボール1117274683115210340540

規格表

F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラーボール レバーハンドル 規格表01

型番リスト

表示件数

使用流体

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

使用流体詳細

最小発注数量
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油
3/4B(20A)
3/4B(20A)
-
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
1B(25A)
1B(25A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
2B(50A)
2B(50A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
3B(80A)
3B(80A)
不凍液
1個
冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
4B(100A)
4B(100A)
不凍液
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,755
( 3,031 )
4日目
2,789
( 3,068 )
6日目
5,382
( 5,920 )
4日目
7,018
( 7,720 )
4日目
8,577
( 9,435 )
4日目
12,477
( 13,725 )
4日目
22,765
( 25,042 )
4日目
36,940
( 40,634 )
4日目
50,972
( 56,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ボールバルブ F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラーボール レバーハンドル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル
F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル
黄銅製 F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクト レバーハンドル
F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクトボール Tハンドル
黄銅製ボールバルブ フルボアHBSシリーズ(レバーハンドル型)
ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ハマイハマイ
通常価格2,755-2,543 -2,152 -2,259 -3,780 -9,327 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771SCS14
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアフルボアフルボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcRc
制御側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcRc
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング