メカニカル部品技術窓口
【特長】・消防防災用設備機器認定品です。・消防法改正(平成20年12月26日告示)に伴い、本製品は従来...
詳細を確認

| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3771BE |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | SUS ※呼び径2 1/2(65A)以上はZDC2 |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) ※呼び径1(25A)~2(50A)はC3771BE、2 1/2(65A)~3(80A)はCAC203 |
| 6 | ボールシート | PTFE |
| 7 | オーリング | FKM |
| 8 | パッキン | POM ※呼び径2 1/2(65A)以上はPTFE |
| 9 | バネ座金 | SUS |
| 10 | ナット | SUS |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa |
|---|---|
| 適用消化設備 | 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消化設備 屋外消火栓設備 泡消火設備 連結散水設備 |
| 特殊試験 | 気密試験:合格/耐薬品性試験:適合 |
| 認定番号 | VA-046号、VA-046-1号(65A、80A) |
| 呼び径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価管長(m) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
等価管長とは、消火設備用ボール弁を同径の圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454 スケジュール40)に配管した際の損失圧力が、その管の何m分になるのかを表したものです。
| 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H | 消防型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | ||||||
| FF-15F | 15 | 1/2 | 65 | 86 | 15.5 | 49.5 | VFF-320H-F |
| FF-20F | 20 | 3/4 | 68 | 86 | 20 | 53.5 | VFF-420H-F |
| FF-25F | 25 | 1 | 79 | 116 | 25 | 61.5 | VFF-520H-F |
| FF-32F | 32 | 1 1/4 | 86 | 116 | 32 | 67 | VFF-620H-F |
| FF-40F | 40 | 1 1/2 | 96 | 116 | 38 | 71 | VFF-720H-F |
| FF-50F | 50 | 2 | 119 | 131 | 50 | 85.5 | VFF-820H-F |
| FF-65F | 65 | 2 1/2 | 138 | 250 | 65 | 110 | VFF-920H-F |
| FF-80F | 80 | 3 | 167 | 250 | 76 | 121 | VFF-1020H-F |
【特長】
・消防防災用設備機器認定品です。
・消防法改正(平成20年12月26日告示)に伴い、本製品は従来の性能評定品より、消防庁主導の認定品に移行となりました。
・これにより、性能評定品における湿式、乾式の区別が無くなり、新たに性能試験が追加されました。
・認定品には「認定証票」シールが貼られます。
・「認定証票」が表示された製品は、国の定める設備等技術基準に適合されたものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要が無くなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~