17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル 外形図1
FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル 外形図2

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルZDC2(ハンドルキャップ:PP)
5ボールC3604BD(メッキ)  ※呼び径1~2はC3771BE
6ボールシートPTFE
7オーリングFKM
8パッキンPOM  ※呼び径1/4はPTFE
9バネ座金SUS
10ナットSUS

製品仕様

許容圧力
温度
冷温水・不凍液
油・エアー
2.8MPa
-15℃~+100℃
0.5MPa
~+150℃

流量(Cv値)

呼び径1/43/81/23/411 1/41 1/22
Cv値4617274683115192

規格表

型番呼び径L1L2φdH
A呼称B呼称
FF-T08C081/44438825.5
FF-T10C103/850551035
FF-T15C151/2656515.539
FF-T20C203/468652043
FF-T25C25179852553.5
FF-T32C321 1/486853259
FF-T40C401 1/2961003864.5
FF-T50C501191105080.5

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
4日目
2,275
( 2,503 )
4日目
2,359
( 2,595 )
4日目
2,911
( 3,202 )
4日目
3,459
( 3,805 )
4日目
5,196
( 5,716 )
4日目
6,586
( 7,245 )
4日目
9,340
( 10,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル
FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,948-2,399 -2,100 -3,137 -2,424 -2,092 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BE/C3604BDC3771BEC3771BEC3771BE/C3604BDC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水冷温水 / エアー / 油-
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアフルボアフルボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング