メカニカル部品技術窓口
大流量配管に最適なボールバルブ。【特長】・配管の呼び径と内部径が同じ黄銅製フルボアボールバルブ(Tハン...
詳細を確認
(1)本体 (2)キャップ (3)スピンドル (4)ハンドル (5)ボール
(6)ボールシート (7)オーリング (8)パッキン (9)バネ座金 (10)ナット

Tハンドル
フルボア 400psi
Rcねじ×Rcねじ
| 許容圧力 | 温度 | |
|---|---|---|
| 冷温水・不凍液 油・エアー | 2.8MPa | -15℃~100℃ |
| 0.5MPa | ~150℃ |
| 呼び径 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv値 | 4 | 6 | 17 | 27 | 46 | 83 | 115 | 192 | 332 | 511 |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | C3771BE |
| (2) | キャップ | C3771BE |
| (3) | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| (4) | ハンドル | SUS |
| (5) | ボール | C3604BD(メッキ) |
| (6) | ボールシート | PTFE |
| (7) | オーリング | FKM |
| (8) | パッキン | POM |
| (9) | バネ座金 | SUS |
| (10) | ナット | SUS |
| 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H |
|---|---|---|---|---|---|
| FF-T08 | 1/4 | 44 | 38 | 8 | 25.5 |
| FF-T10 | 3/8 | 50 | 55 | 10 | 35 |
| FF-T13 | 1/2 | 65 | 65 | 15.5 | 39 |
| FF-T20 | 3/4 | 68 | 65 | 20 | 43 |
| FF-T25 | 1 | 79 | 85 | 25 | 53.5 |
| FF-T32 | 1 1/4 | 86 | 85 | 32 | 59 |
| FF-T40 | 1 1/2 | 96 | 100 | 38 | 64.5 |
| FF-T50 | 2 | 119 | 110 | 50 | 80.5 |
埋設に使用できない製品
大流量配管に最適なボールバルブ。
【特長】
・配管の呼び径と内部径が同じ黄銅製フルボアボールバルブ(Tハンドル式)。
・日本国内生産品。
・Tハンドル材質:ZDC2(ハンドルキャップ付:PP)。
・ボール材質:C3604BD(メッキ)(呼び径1~2はC3771BE)。
・パッキン材質:POM(呼び径3/8~2以外はPTFE)。
【用途】
・流量損失が少ないため、大流量配管に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~