17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジレバーハンドル 外形図01
FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジレバーハンドル 外形図02

製品仕様

部品表

No.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルSUS
5ボールC3604BD(メッキ)
6ボールシートPTFE
7オーリングFKM
8パッキンPOM
9バネ座金SUS
10ナットSUS
  • レバーハンドル材質:呼び径2 1/2以上はZDC2
  • ボール材質:呼び径1~2はC3771BE、2 1/2~3はCAC203
  • パッキン材質:呼び径3/8~2以外はPTFE

製品仕様

許容圧力
温度
冷温水・不凍液
油・エアー
2.8MPa
-15℃~100℃
0.5MPa
~150℃

流量

呼び径1/43/81/23/411 1/41 1/222 1/23
Cv値4617274683115192332511

規格表

FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジレバーハンドル 規格表01

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255
( 2,481 )
4日目
2,253
( 2,478 )
4日目
2,344
( 2,578 )
4日目
2,911
( 3,202 )
4日目
3,669
( 4,036 )
4日目
5,196
( 5,716 )
4日目
6,809
( 7,490 )
4日目
9,342
( 10,276 )
4日目
30,919
( 34,011 )
4日目
54,467
( 59,914 )
4日目

詳細情報

基本情報

配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管作業
5
満足度:5.0
価格での購入だったが最大手メーカーの物と遜色無く問題なく使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル
FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル
黄銅製 FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンレバーハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル
黄銅製 FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンレバーハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,253-2,100 -1,953 -1,948 -2,092 -2,068 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)-冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアフルボアフルボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング