17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • バルブ供給側/制御側入れ替え

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FF2型(フルボア)ボールバルブ フルボアコンパクト グリーンTハンドル 外形図

(1)本体 (2)キャップ (3)スピンドル (4)ハンドル (5)ボール
(6)ボールシート (7)オーリング (8)パッキン (9)バネ座金 (10)ナット 

FF2型(フルボア)ボールバルブ フルボアコンパクト グリーンTハンドル Tハンドル

Tハンドル

製品仕様

 許容圧力温度
冷温水・不凍液
油・エアー
4.2MPa-15℃~70℃
0.5MPa150℃

流量

呼び径1/43/81/23/411 1/41 1/22
Cv値4617274683115192

材質

No.部品名材質
(1)本体C3771BE
(2)キャップC3771BE
(3)スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
(4)ハンドルSUS
(5)ボールC3604BD(メッキ)
(6)ボールシートPTFE
(7)オーリングFKM
(8)パッキンPOM
(9)バネ座金SUS
(10)ナットSUS
  • Tハンドル材質 :ZDC2(ハンドルキャップ付:PP)
  • ボール材質 :呼び径1以上はC3771BE
  • パッキン材質 :呼び径1/4、3/8はPTFE

規格表

型番呼び径L1L2φdH
FF2-T131/248.5651537
FF2-T203/457652041
FF2-T25164852549
FF2-T321 1/477853254
FF2-T401 1/285.51103864
FF2-T5021051105073

商品特長詳細

(1)コンパクト設計
FF型(フルボール)と比較して、面間寸法が短くなり、省スペース配管が可能で且つお値打ち。
(2)耐圧性能UP
肉厚設計で最高許容圧力は、4.2MPa (600psi)。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

バルブ供給側/制御側入れ替え

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
C
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
4日目
2,256
( 2,482 )
4日目
3,344
( 3,678 )
4日目
4,678
( 5,146 )
4日目
6,727
( 7,400 )
4日目
9,125
( 10,038 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐圧性能も向上しています。
【特長】
・FF型(フルボール)と比較して、面間寸法が短く、省スペース配管が可能で且つお値打ちです
・肉厚設計で最高許容圧力は、4.2MPa(600psi)です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水栓分岐
5
満足度:5.0
水栓を分岐する時に使用しました。 スペースに余裕が無かったので、コンパクトになるので決めました。 安価だったのも決め手で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル
黄銅製 FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンレバーハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル
黄銅製 FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンレバーハンドル
F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクトボール Tハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,100-1,953 -2,092 -2,399 -2,068 -2,259 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BE/C3604BDC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)-冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアフルボアスタンダードボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング