メカニカル部品技術窓口
少スペース配管。配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。


取付部形状は品番により異なります。
| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | CAC406C |
| 3 | スピンドル | C3604BD |
| 4 | ハンドル | POM |
| 5 | ハンドルキャップ | PP |
| 6 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 7 | ボールシート | PTFE |
| 8 | オーリング | NBR |
| 9 | 座金 | C2680R |
| 10 | ビス | SUS |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 呼び径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| M型(ストレート) | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
| 型番 | 呼び径 | A | B | L1 | H | φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-M1-06 | 1/8 | Rc1/8ねじ | Rc1/8ねじ | 41 | 29 | 6 |
| G-M1-08 | 1/4 | Rc1/4ねじ | Rc1/4ねじ | 45 | 29 | 6 |
| G-M1-10 | 3/8 | Rc3/8ねじ | Rc3/8ねじ | 49 | 30.5 | 7.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~