17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル 外形図1
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル 外形図2

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3771BE
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルZDC2(ハンドルキャップ:PP)
5ボールC3604BD(メッキ)  ※呼び径1はC3771BE
6ボールシートPTFE
7オーリングFKM
8パッキンPOM  ※呼び径1/4はPTFE
9バネ座金SUS
10ナットSUS

製品仕様

許容圧力
温度
冷温水・不凍液
油・エアー
2.8MPa
-15℃~+100℃
0.5MPa
~+150℃
  • フルボア:400psi

流量(Cv値)

呼び径1/43/81/23/41
Cv値46172746

規格表

型番呼び径L1L2φdH
A呼称B呼称
G-FF-T08081/44438825.5
G-FF-T10103/850551035
G-FF-T15151/2656515.539
G-FF-T20203/468652043
G-FF-T2525179852553.5

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,399
( 2,639 )
4日目
2,822
( 3,104 )
4日目
3,111
( 3,422 )
19日目
3,351
( 3,686 )
4日目
4,284
( 4,712 )
4日目

詳細情報

基本情報

配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

【特長】
・フルボアボールバルブに面間寸法を短くしたコンパクトタイプが新登場。
・耐圧性能も向上しています。
・コンパクト設計。
・FF型(フルボール)と比較して、面間寸法が短くなり、省スペース配管が可能で且つお値打ちです。
・耐圧性能UP。
・肉厚設計で最高許容圧力は、4.2MPa(600psi)です。
・MADE IN JAPAN。
・当社黄銅製ボールバルブ、バルブ及びBS型(青銅)ボールバルブの主要部品(本体、ボール、キャップ等)は、当社国内生産しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル
ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル
FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,399-2,424 -2,100 -1,948 -3,137 -2,092 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BE/C3604BDC3771BE/C3604BDC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水-
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアフルボアフルボア
供給側 接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング