メカニカル部品技術窓口
配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。


| NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | C3771BE |
| 2 | キャップ | C3771BE |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
| 4 | ハンドル | SUS |
| 5 | ボール | C3604BD(メッキ) ※呼び径1はC3771BE |
| 6 | ボールシート | PTFE |
| 7 | オーリング | FKM |
| 8 | パッキン | POM ※呼び径1/4はPTFE |
| 9 | バネ座金 | SUS |
| 10 | ナット | SUS |
| 許容圧力 温度 | 冷温水・不凍液 油・エアー | 2.8MPa -15℃~+100℃ |
|---|---|---|
| 0.5MPa ~+150℃ |
| 呼び径 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cv値 | 4 | 6 | 17 | 27 | 46 |
| 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |||||
| G-FF-08 | 08 | 1/4 | 44 | 56 | 8 | 31.5 |
| G-FF-10 | 10 | 3/8 | 50 | 86 | 10 | 46 |
| G-FF-15 | 15 | 1/2 | 65 | 86 | 15.5 | 49.5 |
| G-FF-20 | 20 | 3/4 | 68 | 86 | 20 | 53.5 |
| G-FF-25 | 25 | 1 | 79 | 116 | 25 | 61.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~