メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックバルブ WB11L型 トイレ用アングルボールバルブ ドライバー式

通常単価(税別)
4,459
税込単価
4,905
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的な配管と比べ、接続箇所が少なく漏水の発生を低減します。・施工の際に接続する手間を軽減し...

詳細を確認

型番:

WB11L-1313M-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB11L-1313M-Sの仕様・寸法情報

本体形状
アングル
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水
ボールバルブ種類
スタンダードボア
供給側 接続種類
[樹脂管接続] ワンタッチ接続
供給側 配管パイプ径(φ)
17
制御側 接続種類
[G] Gねじ
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
ハンドル形状
ドライバー式
操作方式
手動式
最高使用圧力(MPa)
1.0
適用樹脂管の呼び
13A(15A)
不凍液使用
不可
適用架橋ポリエチレン管
PN15M種/水道用M種
適用ポリブデン管
J種/水道用J種
バルブ供給側/制御側入れ替え
不可
販売単位数量
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WB11L-1313M-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,459
( 4,905 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な配管と比べ、接続箇所が少なく漏水の発生を低減します。
・施工の際に接続する手間を軽減します。
・配管アダプターとボールバルブ止水栓の一体化によりコンパクトでスッキリした配管ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックバルブ WB11L型 トイレ用アングルボールバルブ ドライバー式の型番WB11L-1313M-Sのページです。 型番WB11L-1313M-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックバルブ WB11L型 トイレ用アングルボールバルブ ドライバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックバルブ WB11L型 トイレ用アングルボールバルブ ドライバー式
ダブルロックバルブ WB10L型 トイレ用アングルボールバルブ
ダブルロックジョイント WB24型 ナット付アダプター
ダブルロックバルブ CBWL7型 逆止弁付ボールバルブ アングル型
カポリ2ボールバルブ KSB3型 テーパおねじ ドライバー式
黄銅製 エースボール3W 3方2面シートLポート(切替用)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所アソー
通常価格4,4594,4592,419 -2,811 -2,840 -3,052 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体形状アングルアングルストレートアングルストレート横形3方向
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BD
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアフルボアレデューストボアスタンダードボアレデューストボア
供給側 接続種類ワンタッチ接続ワンタッチ接続Gねじワンタッチ接続RねじRc(PT)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング