17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

販売終了

型番

WB27-1310MA-S-1

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: C3771BE
ボールシート: EPDM
【構造】
スタンダードボア

平行めねじに接続するための黄銅製ボールバルブ。
【特長】
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管のワンタッチ施工に最適
・流量調整可能で節水に便利
・ワンタッチ接続でスッキリ配管できる。国内生産品
・外径シールのため流路径が広く、流量が確保しやすい
・パイプとの接続がワンタッチのため、施工性が良い
・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊ボールバルブです
・ハンドル(フライス)の向きで簡単に節水等の調整ができます
【用途】
・ボールバルブが必要な水道配管(洗面台や流し台のボールバルブ止水栓)に最適

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水
ボールバルブ種類
スタンダードボア
供給側 接続種類
[樹脂管接続] ワンタッチ接続
供給側 配管パイプ径(φ)
13
制御側 接続種類
[G] Gねじ
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
ハンドル形状
[レバー] レバーハンドル
ボールシート
EPDM
操作方式
手動式
最高使用圧力(MPa)
1.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト