メカニカル部品技術窓口
樹脂管をワンタッチ接続できるダブルロックジョイントを一体化しています。長さ調節式ハンドルですので、1台...
詳細を確認
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~+80℃ ※一次側は常温、二次側逆流時は80℃以下 |
| 使用流体 | 冷温水 |
| 最低作動圧力(逆止弁) | 4kPa |
| 材質 | C3771BE |
| 適用 | 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | H | 最小 内径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂管 | ねじ | ||||||
| 共用 | CBWL7-1313M-S | 13A | G1/2 | 47 | 47 | 65.5 | 9 |
| CBWL7-1320M-S | G3/4 | 47 | 47 | 65.5 | 9 | ||
| PEX | CBWL7A-1613M-S | 16A | G1/2 | 50 | 52.5 | 67.5 | 10 |
| CBWL7A-1620M-S | G3/4 | 50 | 52.5 | 67.5 | 11 | ||
| PB | CBWL7C-1613M-S | 16A | G1/2 | 50 | 52.5 | 67.5 | 10 |
| CBWL7C-1620M-S | G3/4 | 50 | 52.5 | 67.5 | 11 | ||
注:パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

屋外配管では樹脂管に日光が当たらないように遮光処理を施して下さい。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,811円 ( 3,092円 ) | 4日目 |
3,147円 ( 3,462円 ) | 4日目 |
3,374円 ( 3,711円 ) | 4日目 |
3,986円 ( 4,385円 ) | 4日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 4日目 |
3,567円 ( 3,924円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続
5通常価格(税別):2,170円~