17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 適用樹脂管の呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダブルロックバルブ WB3型 テーパおねじ ドライバー式

通常単価(税別)
2,3532,354
税込単価
2,5882,589
通常出荷日:6日目

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御側 配管パイプ径

(φ)

適用樹脂管の呼び

最小発注数量
13
10A
1個
17
13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,354
( 2,589 )
6日目
2,353
( 2,588 )
6日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。本品のRねじはフレキ管接続できます。

【特長】
・最高許容圧力(バルブ)1.0MPa。
・使用温度範囲(バルブ)- 20℃~95℃。
・使用流体 冷温水・不凍液。
・用途 給水・給湯・暖房・融雪。
・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
・本品のRねじはフレキ管接続できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックバルブ WB3型 テーパおねじ ドライバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックバルブ WB3型 テーパおねじ ドライバー式
カポリ2ボールバルブ KSB3型 テーパおねじ ドライバー式
ダブルロックバルブ WB2型 テーパめねじ ワンタッチ着脱式ハンドル
カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ
カポリ2ボールバルブ KSB2型 テーパめねじ
ユーボール(AU型ボールバルブ) AU3型 Rcねじ×Gねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,353-2,840 -2,577 -2,800 -2,840 -1,796 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE-
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類RねじRねじRcねじRねじRcねじRcねじ
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト