メカニカル部品技術窓口
ホースジョイント用竹の子を固定するための袋ナットで、平行(PF)内ネジを切っている。【特長】本体のネジ...
詳細を確認
| 型番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| d | φD0 | B | L | |
| HSN-1106 | PF1/8 | 7.3 | 12 | 10 |
| HSN-1107 | PF1/8 | 7.3 | 12 | 10 |
| HSN-1206 | PF1/4 | 9.5 | 16 | 13 |
| HSN-1207 | PF1/4 | 9.5 | 16 | 13 |
| HSN-1208 | PF1/4 | 9.5 | 16 | 13 |
| HSN-1209 | PF1/4 | 9.5 | 16 | 13 |
| HSN-1310 | PF3/8 | 11 | 19 | 14 |
| HSN-1440 | PF1/2 | 16.5 | 24 | 16 |
| HSN-1414 | PF1/2 | 16.5 | 24 | 16 |
| HSN-1416 | PF1/2 | 16.5 | 24 | 16 |
| HSN-1620 | PF3/4 | 21.4 | 30 | 17.5 |
| HSN-1827 | PF1 | 27.5 | 38 | 20 |
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50~+150℃ |
| 材質 | C3604BD |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |

図1

図2

図3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
108円 ( 119円 ) | 4日目 |
108円 ( 119円 ) | 4日目 |
146円 ( 161円 ) | 4日目 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
146円 ( 161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 4日目 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
311円 ( 342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 4日目 |
328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
517円 ( 569円 ) | 4日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ホースジョイント用竹の子を固定するための袋ナットで、平行(PF)内ネジを切っている。
【特長】
本体のネジサイズに合わせて選定。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~

アソー
ホース継手 L型ホースジョイント HL
4.2通常価格(税別):669円~